| 第一个端部Connection |
母头,直型(内螺纹),母头,直型(内螺纹)
|
|---|---|
| 第一端引脚数 |
4针
|
| 外套 |
PVC 电缆,黄色,非屏蔽,PVC 电缆,黄色,16AWG
|
| 线径 |
16 AWG
|
| 极数 |
4
|
|---|---|
| 工作温度 |
−40°C
|
| 防护等级列表 |
IP67和IP69K
|
| 第二端导线 |
与第一个端相同
|
| 外壳类型额定值 |
NEMA 1、3、4、6P、12、13、1200psi冲洗
|
| 第一个端连接器类型 |
母头,直型(内部螺纹,除直流微型插座外)
|
| 电缆直径 |
16 AWG 9 芯电缆:17mm,16 AWG 10 芯电缆:17mm,16 AWG 12 芯电缆:18mm
|
| 电缆类型 |
PVC电缆,黄色,非屏蔽,16AWG
|
| 材料 |
联轴螺母:镀镍黄铜,16AWG,环氧涂层锌,18AWG,外壳:黄色TPU,触点:镀金机加工黄铜
|
| 弯曲半径 |
10 × 直径
|
| 额定电压 |
600V
|
|---|---|
| 组装额定值 |
16 AWG:600V @ 7A
|
| 电缆额定值 |
16 AWG:UL STOOW 90°C@600V,CSA ST 105°C FT2 UL AWM style 2517 或 2661 105°C@300V,CSA AWM A/B I/II 105°C@300V,CSA AWM A/B I/II 105°C@300V FT1
|
| 带屏蔽连接 |
No
|
|---|---|
| 电缆长度 |
14000mm
|
| 长度 |
连接器:61.8mm
|
| 特殊特性 |
标准
|
| 第二端接样式 |
直型,公头(外螺纹)
|
| 第二端接类型 |
迷你
|
| 产品类型特性 |
标准型 - 环氧涂层锌,适用于直流微型、交流微型、迷你 QD(带 2-6 针);标准型 - 镀镍黄铜,适用于 pico;标准型 - 铝制,带透明密封剂,适用于迷你 QD(带 7-12 针)
|
| 接触表面的材料 |
金牌
|
| 材料外壳 |
塑料
|
| 插件式触点类型,内侧 |
母头(总线)
|
| 安装方法 |
可自由定位
|
- UKCA DOC
截至 2026-02-18,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 第一个端部Connection |
母头,直型(内螺纹),母头,直型(内螺纹)
|
|---|---|
| 第一端引脚数 |
4针
|
| 外套 |
PVC 电缆,黄色,非屏蔽,PVC 电缆,黄色,16AWG
|
| 线径 |
16 AWG
|
| 极数 |
4
|
|---|---|
| 工作温度 |
−40°C
|
| 防护等级列表 |
IP67和IP69K
|
| 第二端导线 |
与第一个端相同
|
| 外壳类型额定值 |
NEMA 1、3、4、6P、12、13、1200psi冲洗
|
| 第一个端连接器类型 |
母头,直型(内部螺纹,除直流微型插座外)
|
| 电缆直径 |
16 AWG 9 芯电缆:17mm,16 AWG 10 芯电缆:17mm,16 AWG 12 芯电缆:18mm
|
| 电缆类型 |
PVC电缆,黄色,非屏蔽,16AWG
|
| 材料 |
联轴螺母:镀镍黄铜,16AWG,环氧涂层锌,18AWG,外壳:黄色TPU,触点:镀金机加工黄铜
|
| 弯曲半径 |
10 × 直径
|
| 额定电压 |
600V
|
|---|---|
| 组装额定值 |
16 AWG:600V @ 7A
|
| 电缆额定值 |
16 AWG:UL STOOW 90°C@600V,CSA ST 105°C FT2 UL AWM style 2517 或 2661 105°C@300V,CSA AWM A/B I/II 105°C@300V,CSA AWM A/B I/II 105°C@300V FT1
|
| 带屏蔽连接 |
No
|
|---|---|
| 电缆长度 |
14000mm
|
| 长度 |
连接器:61.8mm
|
| 特殊特性 |
标准
|
| 第二端接样式 |
直型,公头(外螺纹)
|
| 第二端接类型 |
迷你
|
| 产品类型特性 |
标准型 - 环氧涂层锌,适用于直流微型、交流微型、迷你 QD(带 2-6 针);标准型 - 镀镍黄铜,适用于 pico;标准型 - 铝制,带透明密封剂,适用于迷你 QD(带 7-12 针)
|
| 接触表面的材料 |
金牌
|
| 材料外壳 |
塑料
|
| 插件式触点类型,内侧 |
母头(总线)
|
| 安装方法 |
可自由定位
|
认证
- UKCA DOC
截至 2026-02-18,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
配件
替代产品
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。