Description
连接线:Mini/Mini Plus,母头,直型,4针,PVC电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,无Connection,螺旋式Mini连接线,5′(1.52m),20AWG
889N-F4AD-C5F
889 Connection系统跳线
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:Mini/Mini Plus,母头,直型,4针,PVC电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,无Connection,螺旋式Mini连接线,5′(1.52m),20AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.