Description
连接线:M23,母头,R-Ang,19-P,PUR电缆,黑色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,5m(16.4″),3/18和其余/22AWG
首选
889M-R19RM-5
889 M23电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:M23,母头,R-Ang,19-P,PUR电缆,黑色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,5m(16.4″),3/18和其余/22AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.