Description
连接线:M23,母头,直型,12针,PVC电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,15m(49.2′),18AWG一对双绞线
首选
889M-F12AH-15
889 M23电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:M23,母头,直型,12针,PVC电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,15m(49.2′),18AWG一对双绞线
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.