Description
M12 Power L 编码,母头,R 角型,5 针,PUR 电缆,黑色,非屏蔽,无颜色编码-跳线电缆,M12 Power L 编码,公头,直型,5 针,6m (19.68″),16AWG
889L-R5JFLM-6
889l M12 电源跳线
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
M12 Power L 编码,母头,R 角型,5 针,PUR 电缆,黑色,非屏蔽,无颜色编码-跳线电缆,M12 Power L 编码,公头,直型,5 针,6m (19.68″),16AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.