Description
M12 Power L-Code,直型母头,5针,PUR电缆,黑色,非屏蔽,无颜色编码-跳线电缆,M12 Power L-Code,直型公头,5针,1m (3.28′),16AWG
889L-F5JFLM-1
889l M12 电源跳线
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
M12 Power L-Code,直型母头,5针,PUR电缆,黑色,非屏蔽,无颜色编码-跳线电缆,M12 Power L-Code,直型公头,5针,1m (3.28′),16AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.