Description
M12 Power L 编码,直型母头,5 针,PUR 电缆,黑色,非屏蔽,无颜色编码-跳线电缆,M12 Power L 编码,弯角公头,5 针,5m(16.4″),16AWG
889L-F5JFLE-5
889l M12 电源跳线
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
M12 Power L 编码,直型母头,5 针,PUR 电缆,黑色,非屏蔽,无颜色编码-跳线电缆,M12 Power L 编码,弯角公头,5 针,5m(16.4″),16AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.