Description
M12 Power L-Code,母头,直型,5针,PUR电缆,黑色,非屏蔽,无颜色编码-跳线电缆,M12 Power L-Code,公头,直角,5针,1m(3.28″),16AWG
889L-F5JFLE-1
889l M12 电源跳线
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
M12 Power L-Code,母头,直型,5针,PUR电缆,黑色,非屏蔽,无颜色编码-跳线电缆,M12 Power L-Code,公头,直角,5针,1m(3.28″),16AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.