Description
跳线:DC Micro (M12),SS Hdwre,母头,直角,5针,PVC电缆,黄色,带编织层的箔屏蔽,无颜色代码- 跳线电缆,DC Micro,公头,直角,编织层连接到针脚5,10m (32.8′),22AWG
889DS-R5FCDE-J10
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
跳线:DC Micro (M12),SS Hdwre,母头,直角,5针,PVC电缆,黄色,带编织层的箔屏蔽,无颜色代码- 跳线电缆,DC Micro,公头,直角,编织层连接到针脚5,10m (32.8′),22AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.