Description
连接线:DC Micro (M12),不锈钢硬件,母头,右弯型,5针,PVC电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,10m (32.8′),22AWG
889DS-R5AC-10
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:DC Micro (M12),不锈钢硬件,母头,右弯型,5针,PVC电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,10m (32.8′),22AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.