Description
DC微型(M12),不锈钢硬件,母头,右弯型,4针,ToughLink TPE电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,电缆,美国工业标准颜色编码,无连接器,10m(32.8′),22AWG
889DS-R4HC-10
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
DC微型(M12),不锈钢硬件,母头,右弯型,4针,ToughLink TPE电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,电缆,美国工业标准颜色编码,无连接器,10m(32.8′),22AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.