Description
连接线:DC微型(M12),不锈钢硬件,母头,直型,8针,PVC电缆,黑色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,10m(32.8′),24AWG
首选
889DS-F8AB-10
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:DC微型(M12),不锈钢硬件,母头,直型,8针,PVC电缆,黑色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,10m(32.8′),24AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.