Description
连接线:DC微型(M12),不锈钢硬件,公头,右弯型(外螺纹),4针,PVC电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,2m(6.56′),22AWG
889DS-E4AC-2
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:DC微型(M12),不锈钢硬件,公头,右弯型(外螺纹),4针,PVC电缆,黄色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,2m(6.56′),22AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.