Description
连接线:DC微型(M12),镍镀黄铜,母头,直型,4针,TPE电缆,黑色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,10m(32.8′),22AWG,柔性等级
首选
889DN-F4TL-10
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:DC微型(M12),镍镀黄铜,母头,直型,4针,TPE电缆,黑色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,10m(32.8′),22AWG,柔性等级
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.