Description
跳线:直流微型 (M12),母头,直角,5针,PVC电缆,黄色,箔屏蔽加编织屏蔽,无颜色编码- 跳线电缆,直流微型,公头,直角,编织屏蔽连接至针脚5,5m (16.4′),22AWG
889D-R5FCDE-J5
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
跳线:直流微型 (M12),母头,直角,5针,PVC电缆,黄色,箔屏蔽加编织屏蔽,无颜色编码- 跳线电缆,直流微型,公头,直角,编织屏蔽连接至针脚5,5m (16.4′),22AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.