Description
连接线:DC Micro (M12),母头,R 型,4 针,PVC 电缆,黄色,非屏蔽,IEC 颜色编码,无连接器,15m (49.2′),24AWG
889D-R4AB-15
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:DC Micro (M12),母头,R 型,4 针,PVC 电缆,黄色,非屏蔽,IEC 颜色编码,无连接器,15m (49.2′),24AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.