Description
连接线:DC Micro (M12),直型公头,4针,PVC电缆,黄色,编织屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,5m (16.4′),22AWG
889D-M4EC-5
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:DC Micro (M12),直型公头,4针,PVC电缆,黄色,编织屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,5m (16.4′),22AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.