Description
跳线:直流微型 (M12),母头,直型,5针,PVC电缆,黄色,箔屏蔽加编织层,无颜色编码- 跳线电缆,直流微型,公头,直角,编织层连接到针脚5,2m (6.56′),22AWG
889D-F5FCDE-J2
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
跳线:直流微型 (M12),母头,直型,5针,PVC电缆,黄色,箔屏蔽加编织层,无颜色编码- 跳线电缆,直流微型,公头,直角,编织层连接到针脚5,2m (6.56′),22AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.