Description
连接线:DC Micro (M12),母头,直型,5针,PVC电缆,黑色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,6m (19.68′),22AWG
889D-F5BC-6
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:DC Micro (M12),母头,直型,5针,PVC电缆,黑色,非屏蔽,IEC颜色编码,无连接器,6m (19.68′),22AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.