| 第一个端部Connection |
母头,直型(内螺纹),母头,直型(内螺纹)
|
|---|---|
| 第一端引脚数 |
5针
|
| 外套 |
PVC 电缆,黄色,非屏蔽,PVC 电缆,黄色,22AWG
|
| 第二端导体 |
与第一个端点相同
|
| 第二端Connection |
无连接器,电缆,无连接器,电缆 - IEC标准颜色代码
|
| 极数 |
5
|
|---|---|
| 防护等级(IP),已安装 |
IP69K
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 引脚数 |
5 针
|
| 第二端导线 |
与第一个端相同
|
| 外壳类型额定值 |
NEMA 6P,1200psi(8270kPa)冲洗,IP69K
|
| 第一个端连接器类型 |
母头,直型(内部螺纹,除直流微型插座外)
|
| 电缆类型 |
耐油PVC护套,18或22AWG导线,300V
|
| 材料 |
联轴螺母:环氧涂层锌,模压耐油PUR,接触面:镀镍黄铜镀金
|
| 弯曲半径 |
10 × 直径
|
| 额定电压 |
250V
|
|---|---|
| 额定电流 In |
4A
|
| 组装额定值 |
4A @ 250V
|
| 电缆额定值 |
UL AWM style 2661,VW-1 105°C@300V,CSA AWM A/B I/II 80°C@300V,FT1,耐紫外线、耐油和防水
|
| 带屏蔽连接 |
No
|
|---|---|
| 电缆长度 |
5000mm
|
| 第二端接样式 |
无连接器
|
| 第二端接类型 |
电缆 - IEC标准颜色代码
|
| 直径,约 |
连接器:直型公头14mm(0.56″)
|
| 长度,约 |
连接器:50.8mm (2.0″) @ 直型公头
|
| 高度,约 |
连接器:31.8mm (1.25″) @ 直角公头
|
| 产品类型特性 |
标准-环氧涂层锌,适用于直流微型、AC微型、带2–6针的迷你QD;标准-镀镍黄铜,适用于pico;标准-铝,带透明密封剂,适用于带7–12针的迷你QD
|
| 直径 |
2芯电缆:5mm (0.21″),3芯电缆:5mm (0.21″),4芯电缆:5mm (0.21″),5芯电缆:6.5mm (0.25″),4芯电缆(18 AWG):6.5mm (0.25″)
|
| 接触表面的材料 |
金牌
|
| 材料外壳 |
塑料
|
| 插件式触点类型,内侧 |
母头(总线)
|
| 安装方法 |
可自由定位
|
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 第一个端部Connection |
母头,直型(内螺纹),母头,直型(内螺纹)
|
|---|---|
| 第一端引脚数 |
5针
|
| 外套 |
PVC 电缆,黄色,非屏蔽,PVC 电缆,黄色,22AWG
|
| 第二端导体 |
与第一个端点相同
|
| 第二端Connection |
无连接器,电缆,无连接器,电缆 - IEC标准颜色代码
|
| 极数 |
5
|
|---|---|
| 防护等级(IP),已安装 |
IP69K
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 引脚数 |
5 针
|
| 第二端导线 |
与第一个端相同
|
| 外壳类型额定值 |
NEMA 6P,1200psi(8270kPa)冲洗,IP69K
|
| 第一个端连接器类型 |
母头,直型(内部螺纹,除直流微型插座外)
|
| 电缆类型 |
耐油PVC护套,18或22AWG导线,300V
|
| 材料 |
联轴螺母:环氧涂层锌,模压耐油PUR,接触面:镀镍黄铜镀金
|
| 弯曲半径 |
10 × 直径
|
| 额定电压 |
250V
|
|---|---|
| 额定电流 In |
4A
|
| 组装额定值 |
4A @ 250V
|
| 电缆额定值 |
UL AWM style 2661,VW-1 105°C@300V,CSA AWM A/B I/II 80°C@300V,FT1,耐紫外线、耐油和防水
|
| 带屏蔽连接 |
No
|
|---|---|
| 电缆长度 |
5000mm
|
| 第二端接样式 |
无连接器
|
| 第二端接类型 |
电缆 - IEC标准颜色代码
|
| 直径,约 |
连接器:直型公头14mm(0.56″)
|
| 长度,约 |
连接器:50.8mm (2.0″) @ 直型公头
|
| 高度,约 |
连接器:31.8mm (1.25″) @ 直角公头
|
| 产品类型特性 |
标准-环氧涂层锌,适用于直流微型、AC微型、带2–6针的迷你QD;标准-镀镍黄铜,适用于pico;标准-铝,带透明密封剂,适用于带7–12针的迷你QD
|
| 直径 |
2芯电缆:5mm (0.21″),3芯电缆:5mm (0.21″),4芯电缆:5mm (0.21″),5芯电缆:6.5mm (0.25″),4芯电缆(18 AWG):6.5mm (0.25″)
|
| 接触表面的材料 |
金牌
|
| 材料外壳 |
塑料
|
| 插件式触点类型,内侧 |
母头(总线)
|
| 安装方法 |
可自由定位
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
889-td002_-en-p
技术数据
889-TD002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 889-td002_-en-p | 889-TD002 |
配件
替代产品
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。