Description
连接线:直流微型 (M12),母头,直型,4 针,ToughLink TPE 电缆,黄色,非屏蔽,IEC 颜色编码,无连接器,2 米 (6.56 英尺),22AWG
889D-F4HC-2
889 Connection系统跳线
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:直流微型 (M12),母头,直型,4 针,ToughLink TPE 电缆,黄色,非屏蔽,IEC 颜色编码,无连接器,2 米 (6.56 英尺),22AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.