Description
连接线:DC Micro (M12),公头,R 型(外螺纹),5 针,PVC 电缆,黑色,非屏蔽,IEC 色码,无连接器,2m (6.56′),22AWG
889D-E5BC-2
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:DC Micro (M12),公头,R 型(外螺纹),5 针,PVC 电缆,黑色,非屏蔽,IEC 色码,无连接器,2m (6.56′),22AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.