Description
连接线:DC Micro (M12),公头,R 型(外螺纹),4 针,PUR 电缆,黄色,非屏蔽,IEC 颜色编码,无连接器,20m(65.6′),22AWG
889D-E4UC-20
889 DC微型电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
连接线:DC Micro (M12),公头,R 型(外螺纹),4 针,PUR 电缆,黄色,非屏蔽,IEC 颜色编码,无连接器,20m(65.6′),22AWG
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.