| 机械附件/备件类型 |
其他
|
|---|---|
| 连接器类型 |
M23
|
| 连接器插芯材料 |
尼龙或PBT/灰色
|
| 引脚数 |
19针
|
| 插座外壳材料 |
镀镍黄铜
|
| 外壳类型额定值 |
IP67,NEMA 6P,1200psi(8270kPa)冲洗
|
| 触点材料 |
机加工黄铜,表面镀镍后再镀金
|
| 组装额定值 |
19 针 = 3 AWG 和 16 AWG:63V@12A
|
| 电缆类型 |
耐油PVC,18 AWG 铜绞线,300V,UL 认证和 CSA 认证
|
| 连接器类型 |
直型公头
|
| 电气附件/备件类型 |
连接电缆
|
|---|---|
| 线径和类型 |
18 AWG,PVC
|
| 颜色代码 |
IEC 或 US 或 Auto
|
| 导体长度 |
0.3m
|
|---|
| 工作温度 |
−20°C
|
|---|
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 机械附件/备件类型 |
其他
|
|---|---|
| 连接器类型 |
M23
|
| 连接器插芯材料 |
尼龙或PBT/灰色
|
| 引脚数 |
19针
|
| 插座外壳材料 |
镀镍黄铜
|
| 外壳类型额定值 |
IP67,NEMA 6P,1200psi(8270kPa)冲洗
|
| 触点材料 |
机加工黄铜,表面镀镍后再镀金
|
| 组装额定值 |
19 针 = 3 AWG 和 16 AWG:63V@12A
|
| 电缆类型 |
耐油PVC,18 AWG 铜绞线,300V,UL 认证和 CSA 认证
|
| 连接器类型 |
直型公头
|
| 电气附件/备件类型 |
连接电缆
|
|---|---|
| 线径和类型 |
18 AWG,PVC
|
| 颜色代码 |
IEC 或 US 或 Auto
|
| 导体长度 |
0.3m
|
|---|
| 工作温度 |
−20°C
|
|---|
替代产品
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。