Description
V 型电缆,DC 微型 (M12),母头,直型,4 针,TPE 电缆,黄色,非屏蔽,18AWG,柔性额定,DC 微型 (M12),直型公头,2m (6.56′)
879D-F4HJDM-2
V型电缆或Y型电缆分离器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
V 型电缆,DC 微型 (M12),母头,直型,4 针,TPE 电缆,黄色,非屏蔽,18AWG,柔性额定,DC 微型 (M12),直型公头,2m (6.56′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.