| 类型 |
DC Micro分接器 SW 无5针,DC Micro分接器
|
|---|
| Connection类型 |
圆形连接器 M 12
|
|---|---|
| 外壳类型额定值 |
IP67,NEMA 6P,1200psi(8270kPa)冲洗
|
| 高度,约 |
50.9mm
|
|---|---|
| 宽度,约 |
35.56mm
|
| 产品类型 |
DC微型分接器,标准接线(无引脚5)
|
| 材料 |
联轴螺母:黑色环氧涂层锌,连接器插入件:PUR,触点:镀金镀镍铜,O 型环:Viton®
|
| 输出数量 |
2
|
| 分支数量 |
3
|
| 型号 |
分离器
|
| 特殊特性 |
标准材料:环氧涂层锌制耦合螺母
|
| 工作温度 |
−20°C
|
|---|
| 组装额定值 |
250V @ 4A
|
|---|
- CE
- UL认证
截至 2026-01-31,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 类型 |
DC Micro分接器 SW 无5针,DC Micro分接器
|
|---|
| Connection类型 |
圆形连接器 M 12
|
|---|---|
| 外壳类型额定值 |
IP67,NEMA 6P,1200psi(8270kPa)冲洗
|
| 高度,约 |
50.9mm
|
|---|---|
| 宽度,约 |
35.56mm
|
| 产品类型 |
DC微型分接器,标准接线(无引脚5)
|
| 材料 |
联轴螺母:黑色环氧涂层锌,连接器插入件:PUR,触点:镀金镀镍铜,O 型环:Viton®
|
| 输出数量 |
2
|
| 分支数量 |
3
|
| 型号 |
分离器
|
| 特殊特性 |
标准材料:环氧涂层锌制耦合螺母
|
| 工作温度 |
−20°C
|
|---|
| 组装额定值 |
250V @ 4A
|
|---|
认证
- CE
- UL认证