Description
Y 型电缆,直流微型 (M12),母头,直线型,4 针,PVC 电缆,黄色,非屏蔽,22AWG,直流微型 (M12) - Y 型电缆-C 端,直线型公头,A 和 B 端 - 2m (6.5′),C 端 - 1m (3.3′)
879D-F4ACT1M-2
V型电缆或Y型电缆分离器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Y 型电缆,直流微型 (M12),母头,直线型,4 针,PVC 电缆,黄色,非屏蔽,22AWG,直流微型 (M12) - Y 型电缆-C 端,直线型公头,A 和 B 端 - 2m (6.5′),C 端 - 1m (3.3′)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.