Description
接近传感器,3 线直流标准柱形,40 毫米头部尺寸,20 毫米感应距离,屏蔽,常开或常闭可编程,灌入式 (NPN),微型 QD (直流)
872L-D20EN40-D4
感应式接近传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3 线直流标准柱形,40 毫米头部尺寸,20 毫米感应距离,屏蔽,常开或常闭可编程,灌入式 (NPN),微型 QD (直流)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.