Description
接近传感器,3 线 DC,扩展范围短柱体,12mm 直径,镀铬黄铜柱体,短,8mm 感应距离,非屏蔽,常开,源(PNP)输出,微型 QD (DC)
首选
872C-NH8NP12-D4
12mm柱形感应式接近传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3 线 DC,扩展范围短柱体,12mm 直径,镀铬黄铜柱体,短,8mm 感应距离,非屏蔽,常开,源(PNP)输出,微型 QD (DC)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.