Description
接近传感器,3线DC,扩展范围短柱体,8mm直径,镀铬黄铜柱体,短,4mm检测距离,非屏蔽,常开,源(PNP)输出,Pico QD
872C-NH4NP8-P3
8mm柱形感应式接近传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3线DC,扩展范围短柱体,8mm直径,镀铬黄铜柱体,短,4mm检测距离,非屏蔽,常开,源(PNP)输出,Pico QD
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.