Description
接近传感器,4线DC扩展范围互补输出,12mm直径,镀铬黄铜柱体,标准,8mm感应距离,非屏蔽,互补常开和常闭,PNP,微型QD (DC)
首选
872C-N8BP12-D4
12mm柱形感应式接近传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,4线DC扩展范围互补输出,12mm直径,镀铬黄铜柱体,标准,8mm感应距离,非屏蔽,互补常开和常闭,PNP,微型QD (DC)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.