Description
接近传感器,3 线DC,扩展范围短柱体,12mm直径,镀铬黄铜柱体,短,4mm感应距离,屏蔽,常开,源(PNP)输出,Pico QD
872C-MH4NP12-P3
12mm柱形感应式接近传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3 线DC,扩展范围短柱体,12mm直径,镀铬黄铜柱体,短,4mm感应距离,屏蔽,常开,源(PNP)输出,Pico QD
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.