Description
接近传感器,3 线DC,扩展范围短柱体,8mm直径,镀铬黄铜柱体,短,3mm感应距离,屏蔽,常开,灌入式 (NPN) 输出,Pico QD
872C-MH3NN8-P3
8mm柱形感应式接近传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3 线DC,扩展范围短柱体,8mm直径,镀铬黄铜柱体,短,3mm感应距离,屏蔽,常开,灌入式 (NPN) 输出,Pico QD
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.