Description
接近传感器,3 线DC扩展距离标准柱形,18mm直径,镀铬黄铜柱形,标准,8mm感应距离,屏蔽,常开,源(PNP)输出,Micro QD (DC)
首选
872C-M8NP18-D4
18mm柱形感应式接近传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3 线DC扩展距离标准柱形,18mm直径,镀铬黄铜柱形,标准,8mm感应距离,屏蔽,常开,源(PNP)输出,Micro QD (DC)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.