Description
接近传感器,3 线 DC 标准柱形,8mm 直径,镀铬黄铜柱形,标准,3mm 感应距离,非屏蔽,常开,灌入式 (NPN) 输出,微型 QD (DC)
872C-D3NN8-D4
8mm柱形感应式接近传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3 线 DC 标准柱形,8mm 直径,镀铬黄铜柱形,标准,3mm 感应距离,非屏蔽,常开,灌入式 (NPN) 输出,微型 QD (DC)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.