Description
接近传感器,3 线直流标准柱形,环形,直径 20 毫米,最小球体尺寸 6 毫米,常开,源(PNP)输出,PVC 电缆(3 导线)
871R-D20NP73-E2
环形传感器 感应式传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3 线直流标准柱形,环形,直径 20 毫米,最小球体尺寸 6 毫米,常开,源(PNP)输出,PVC 电缆(3 导线)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.