Description
接近传感器,4 线直流,40 毫米头部尺寸,立方体或矩形,非屏蔽,抗焊花飞溅,重载金属底座,无涂层/抗焊渣涂层,40 毫米感应距离,常开和常闭,源(PNP),微型 QD (DC)
871P-DP40BP40-D4
矩形感应式传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,4 线直流,40 毫米头部尺寸,立方体或矩形,非屏蔽,抗焊花飞溅,重载金属底座,无涂层/抗焊渣涂层,40 毫米感应距离,常开和常闭,源(PNP),微型 QD (DC)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.