Description
接近传感器,3 线直流标准柱形,40 毫米头部尺寸,40 毫米感应距离,非屏蔽,常开或常闭可选,源(PNP),导线管:.5 英寸 NPT 螺纹
871L-D40EP40-T3
电感式传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
接近传感器,3 线直流标准柱形,40 毫米头部尺寸,40 毫米感应距离,非屏蔽,常开或常闭可选,源(PNP),导线管:.5 英寸 NPT 螺纹
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.