Loading
  • alt text
alt text
856TC-P10B24B4P1

ControlTower 70 mm Stack Light

PrintPrint
打印
EmailEmail
共享
Product RegistrationProduct Registration
QR code
Allen-Bradley 856TC-P10B24B4P1 product image
生命周期状态: 活跃
生命周期状态: 活跃
添加到BoM
  • 寻找支持
技术规格
Mechanical
图纸
文档
认证
替代产品
技术说明
Size
70 mm
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
类型 资源 出版
常规 Product Cutsheet --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
Australian RCM
  • CE
  • Australian RCM

This product was certified with the above certifications as of 2025-12-30. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.

每页项目:
1-1 关于 1
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
Size
70 mm
图纸
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
Product Cutsheet 常规
--
类型 资源 出版
常规 Product Cutsheet --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
Australian RCM
  • CE
  • Australian RCM

This product was certified with the above certifications as of 2025-12-30. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.

替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
Loading
寻找最近经销商
Contact your distributor in {0}
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
ControlTower 70 mm Stack Light
CloseClose
856TC-P10B24B4P1
关闭
打印
Allen-Bradley 856TC-P10B24B4P1 product image
电话:
呼叫
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose