Description
855H 可录音报警器,90~260V AC 50/60Hz,101dB(A) 语音,110dB(A) 音调输出(1m 处),UL 类型 3R/4/4X/13,IP66
855H-RC45C5
90-260VAC Frame C 柱式报警器琥珀色警示灯
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855H 可录音报警器,90~260V AC 50/60Hz,101dB(A) 语音,110dB(A) 音调输出(1m 处),UL 类型 3R/4/4X/13,IP66
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.