Description
855H 可录制报警器,90–260V AC 50/60Hz,111dB(A)语音,126dB(A)音调输出(1m处),UL类型3R/4/4X/13,IP66
855H-R45E
90–260V AC Frame E录音号角
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855H 可录制报警器,90–260V AC 50/60Hz,111dB(A)语音,126dB(A)音调输出(1m处),UL类型3R/4/4X/13,IP66
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.