Description
增量式编码器,标准方形法兰盘,3/8″直径平面轴,8~30V线驱动器,HTL(A − B引线,顺时针,Z与A门控),MS连接器,7针及配对连接器,每转200个脉冲。
847T-DN26-RE00200
增量式编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
增量式编码器,标准方形法兰盘,3/8″直径平面轴,8~30V线驱动器,HTL(A − B引线,顺时针,Z与A门控),MS连接器,7针及配对连接器,每转200个脉冲。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.