Description
增量式编码器,标准方形法兰盘,3/8″直径平面轴,4.5~5.5V线路驱动器,TTL(B − A,顺时针,Z 与 BN 门控),MS 连接器,10 针,带配对连接器,每转3600个脉冲。
847H-DN2A-AG03600
增量式编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
增量式编码器,标准方形法兰盘,3/8″直径平面轴,4.5~5.5V线路驱动器,TTL(B − A,顺时针,Z 与 BN 门控),MS 连接器,10 针,带配对连接器,每转3600个脉冲。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.