Description
增量式编码器 , 3 点安装 , 1/2 英寸直径金属空心轴 , 8-30 伏线路驱动器,HTL (A 超前 B,相位正转,Z 门控 A) , 1.5 米 (4.92 英尺) 电缆,1024 个脉冲/转。
847B-Q426-RP01024
增量式编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
增量式编码器 , 3 点安装 , 1/2 英寸直径金属空心轴 , 8-30 伏线路驱动器,HTL (A 超前 B,相位正转,Z 门控 A) , 1.5 米 (4.92 英尺) 电缆,1024 个脉冲/转。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.