Description
光学绝对式编码器,NEMA Type4/Type13,单圈,规格25,格雷码输出,9或10位/每转0–359次计数
845G-S3G8HC0360R
单圈 HPAbsolute 编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
光学绝对式编码器,NEMA Type4/Type13,单圈,规格25,格雷码输出,9或10位/每转0–359次计数
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.