Description
固态温度传感器,卫生/卫生,无显示屏,-58 ... +482F / -50 ... 250 C,TRI-Clamp 1.5",50 mm,仅限 4-20 mA 模拟量,4 针直流微型 (M12) 集成 QD
837TH-N2T15A50A-D4
固态温度传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
固态温度传感器,卫生/卫生,无显示屏,-58 ... +482F / -50 ... 250 C,TRI-Clamp 1.5",50 mm,仅限 4-20 mA 模拟量,4 针直流微型 (M12) 集成 QD
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.