Description
固态温度传感器,标准型,无显示屏,-58... +302F / -50 ... 150 C,1/4 NPT - 公头,50 mm,仅 4-20 mA 模拟量,4 针直流微型 (M12) 集成 QD
首选
837T-N1N14A50A-D4
固态温度传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
固态温度传感器,标准型,无显示屏,-58... +302F / -50 ... 150 C,1/4 NPT - 公头,50 mm,仅 4-20 mA 模拟量,4 针直流微型 (M12) 集成 QD
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.