Description
固态温度传感器,标准,带显示屏/按钮,-4 ... +176 F / -20 ... +80 C,1/4 NPT - 公头,250 mm,1 PNP x 1 模拟量(4-20 mA) - IO-Link,4 针直流微型 (M12) 集成 QD
837T-D3N14B25PA-D4
固态温度传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
固态温度传感器,标准,带显示屏/按钮,-4 ... +176 F / -20 ... +80 C,1/4 NPT - 公头,250 mm,1 PNP x 1 模拟量(4-20 mA) - IO-Link,4 针直流微型 (M12) 集成 QD
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.