837T-D3N14A50PP-D4
固态温度传感器
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
生命周期状态:
活跃
Description
固态温度传感器,标准,带显示屏/按钮,-4 ... +176 F / -20 ... +80 C,1/4 NPT - 公头,50 mm,2 PNP - IO-Link,4 针直流微型 (M12) 集成 QD
概述
技术规格
Mechanical
Environmental
Reference operation conditions
Electrical
Construction
Performance characteristics
Outputs
Accuracy data
Material
Electrical safety
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
837T-D3N14A50PP-D4
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
889508092935
|
| 预计交期 |
42 天
|
| 原产国 |
德国
|
| 长度测量插入件 |
50mm
|
|---|---|
| 冲击 |
50G(1.76oz)(IEC 60068-2-27,机械)
|
| 防护等级 |
IP65和IP67。所述的进入防护(根据IEC 60529)仅适用于与具有相应进入防护的配对连接器插接时
|
| 振动 |
探头长度 ≤150 mm (5.91 in):6 G (0.21 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下),探头长度 ≥250 mm (9.84 in):2 G (0.07 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下)
|
| 直径测量插入件 |
6mm
|
| 环境温度 |
−20°C
|
|---|---|
| 温度测量范围 |
−20°C
|
| 储存温度 |
−20°C
|
| 反极性保护 |
V+与V−
|
| 电源 |
24V DC
|
|---|---|
| 温度范围 |
15 至 25 °C (59-77 °F)
|
| 湿度 |
45…75% r.h.
|
| 工作压力 |
最高 150 bar (2175 psi),高温型号(包括压缩接头)在 120 °C (248 °F) 时为 50 bar (725 psi)
|
| 大气压力 |
950mbar
|
| 标称位置 |
过程连接下部安装(LM)
|
| Process connection |
1/2 NPT 公头
|
|---|---|
| 显示屏类型 |
显示屏/按钮
|
| 电流消耗 |
切换输出:模拟信号 4...20mA @ 70mA,无模拟信号:45 mA
|
| 元素测量 |
Pt1000,2 线,DIN EN 60751/A 级
|
| 应用 |
测量和监测设定温度
|
| 连接类型 |
4针直流微型(M12)
|
|---|
| 加载 |
模拟信号 4–20mA:≤0.5kΩ
|
|---|
| 输出类型 |
IO-link™ - 版本 1.1(引脚 4)。使用 IO-link 选项时,开关输出 OUT 1 始终为 PNP
|
|---|---|
| 响应时间 |
T05 <5 s(符合 DIN EN 60751 标准),T09 <10 s(符合 DIN EN 60751 标准)
|
| 输出电压 |
电源 −1V
|
| 零点偏移调整 |
最大为量程的3%
|
| 使用寿命 |
100000000次切换循环
|
| 额定输出电流 |
OUT 1 最大 100 mA,OUT 2 最大 250 mA
|
| 输出阈值 |
OUT 1和OUT 2可单独调节
|
| 输出模式 |
可选 - 常开、常闭、窗口、滞后
|
| 温度误差 |
(0.15 + 0.002 (t - 32)/1.8)(华氏度)
|
|---|---|
| 调整精度切换点 |
≤ ±0.5%满量程
|
| 开关输出 |
≤ ±0.8% 满量程 ± 温度传感器误差
|
| 模拟信号 |
≤ ±0.5% 满量程 ± 温度传感器误差
|
| 模拟量信号缩放 |
0...25% 的量程,满量程:75...100% 的量程
|
| 显示 |
≤ ±0.8% 满量程 ± 温度传感器误差 ± 1 个数字
|
| 键盘材质 |
TPE-E
|
|---|---|
| 显示屏窗口材料 |
聚碳酸酯
|
| 外壳材料 |
不锈钢304
|
| 温度传感器材料 |
不锈钢 316Ti
|
| 显示器头部材料 |
个人计算机 + ABS 混合
|
| 过压保护 |
40V DC
|
|---|---|
| 绝缘电压 |
500V DC
|
| 短路保护 |
4...20 mA, out 1/out 2 vs. V-
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 产品规格 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 837t-in002_-zh-p | 837T-IN002 |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
837T-D3N14A50PP-D4
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
889508092935
|
| 预计交期 |
42 天
|
| 原产国 |
德国
|
技术规格
| 长度测量插入件 |
50mm
|
|---|---|
| 冲击 |
50G(1.76oz)(IEC 60068-2-27,机械)
|
| 防护等级 |
IP65和IP67。所述的进入防护(根据IEC 60529)仅适用于与具有相应进入防护的配对连接器插接时
|
| 振动 |
探头长度 ≤150 mm (5.91 in):6 G (0.21 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下),探头长度 ≥250 mm (9.84 in):2 G (0.07 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下)
|
| 直径测量插入件 |
6mm
|
| 环境温度 |
−20°C
|
|---|---|
| 温度测量范围 |
−20°C
|
| 储存温度 |
−20°C
|
| 反极性保护 |
V+与V−
|
| 电源 |
24V DC
|
|---|---|
| 温度范围 |
15 至 25 °C (59-77 °F)
|
| 湿度 |
45…75% r.h.
|
| 工作压力 |
最高 150 bar (2175 psi),高温型号(包括压缩接头)在 120 °C (248 °F) 时为 50 bar (725 psi)
|
| 大气压力 |
950mbar
|
| 标称位置 |
过程连接下部安装(LM)
|
| Process connection |
1/2 NPT 公头
|
|---|---|
| 显示屏类型 |
显示屏/按钮
|
| 电流消耗 |
切换输出:模拟信号 4...20mA @ 70mA,无模拟信号:45 mA
|
| 元素测量 |
Pt1000,2 线,DIN EN 60751/A 级
|
| 应用 |
测量和监测设定温度
|
| 连接类型 |
4针直流微型(M12)
|
|---|
| 加载 |
模拟信号 4–20mA:≤0.5kΩ
|
|---|
| 输出类型 |
IO-link™ - 版本 1.1(引脚 4)。使用 IO-link 选项时,开关输出 OUT 1 始终为 PNP
|
|---|---|
| 响应时间 |
T05 <5 s(符合 DIN EN 60751 标准),T09 <10 s(符合 DIN EN 60751 标准)
|
| 输出电压 |
电源 −1V
|
| 零点偏移调整 |
最大为量程的3%
|
| 使用寿命 |
100000000次切换循环
|
| 额定输出电流 |
OUT 1 最大 100 mA,OUT 2 最大 250 mA
|
| 输出阈值 |
OUT 1和OUT 2可单独调节
|
| 输出模式 |
可选 - 常开、常闭、窗口、滞后
|
| 温度误差 |
(0.15 + 0.002 (t - 32)/1.8)(华氏度)
|
|---|---|
| 调整精度切换点 |
≤ ±0.5%满量程
|
| 开关输出 |
≤ ±0.8% 满量程 ± 温度传感器误差
|
| 模拟信号 |
≤ ±0.5% 满量程 ± 温度传感器误差
|
| 模拟量信号缩放 |
0...25% 的量程,满量程:75...100% 的量程
|
| 显示 |
≤ ±0.8% 满量程 ± 温度传感器误差 ± 1 个数字
|
| 键盘材质 |
TPE-E
|
|---|---|
| 显示屏窗口材料 |
聚碳酸酯
|
| 外壳材料 |
不锈钢304
|
| 温度传感器材料 |
不锈钢 316Ti
|
| 显示器头部材料 |
个人计算机 + ABS 混合
|
| 过压保护 |
40V DC
|
|---|---|
| 绝缘电压 |
500V DC
|
| 短路保护 |
4...20 mA, out 1/out 2 vs. V-
|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
产品规格
基本信息
-- |
|
837t-in002_-zh-p
安装说明
837T-IN002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 产品规格 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 837t-in002_-zh-p | 837T-IN002 |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
固态温度传感器
837T-D3N14A50PP-D4
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.