Loading
View all Solid-state Temperature Sensors
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
837T-D3N12B10PA-D4

固态温度传感器
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
机械
环境
参考工作条件
电气
结构
性能特性
输出
精度数据
材料
电气安全
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
长度测量插入件
100mm
冲击
50G(1.76oz)(IEC 60068-2-27,机械)
防护等级
IP65和IP67。所述的进入防护(根据IEC 60529)仅适用于与具有相应进入防护的配对连接器插接时
振动
探头长度 ≤150 mm (5.91 in):6 G (0.21 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下),探头长度 ≥250 mm (9.84 in):2 G (0.07 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下)
直径测量插入件
6mm
环境温度
−20°C
温度测量范围
−20°C
储存温度
−20°C
反极性保护
V+与V−
电源
24V DC
温度范围
15 至 25 °C (59-77 °F)
湿度
45…75% r.h.
工作压力
最高 150 bar (2175 psi),高温型号(包括压缩接头)在 120 °C (248 °F) 时为 50 bar (725 psi)
大气压力
950mbar
标称位置
过程连接下部安装(LM)
过程连接
1/4 NPT公头
显示类型
显示屏/按钮
电流消耗
切换输出:模拟信号 4...20mA @ 70mA,无模拟信号:45 mA
模拟量输出 4 mA ... 20 mA
真
元素测量
Pt1000,2 线,DIN EN 60751/A 级
应用
测量和监测设定温度
Connection类型
4针直流微型(M12)
加载
模拟信号 4–20mA:≤0.5kΩ
输出类型
IO-link™ - 版本 1.1(引脚 4)。使用 IO-link 选项时,开关输出 OUT 1 始终为 PNP
响应时间
T05 <5 s(符合 DIN EN 60751 标准),T09 <10 s(符合 DIN EN 60751 标准)
输出电压
电源 −1V
零点偏移调整
最大为量程的3%
使用寿命
100000000次切换循环
额定输出电流
OUT 1 最大 100 mA,OUT 2 最大 250 mA
输出阈值
OUT 1和OUT 2可单独调节
输出模式
可选 - 常开、常闭、窗口、滞后
温度误差
(0.15 + 0.002 (t - 32)/1.8)(华氏度)
调整精度切换点
≤ ±0.5%满量程
开关输出
≤ ±0.8% 满量程 ± 温度传感器误差
模拟信号
≤ ±0.5% 满量程 ± 温度传感器误差
模拟量信号缩放
0...25% 的量程,满量程:75...100% 的量程
显示
≤ ±0.8% 满量程 ± 温度传感器误差 ± 1 个数字
键盘材质
TPE-E
显示屏窗口材料
聚碳酸酯
外壳材料
不锈钢304
温度传感器材料
不锈钢 316Ti
显示器头部材料
个人计算机 + ABS 混合
过压保护
40V DC
绝缘电压
500V DC
短路保护
4...20 mA,输出 1/输出 2 对 V-
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
基本信息 出版
产品简介 --
产品规格 --
安装说明 出版
837t-in002_-zh-p 837T-IN002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
长度测量插入件
100mm
冲击
50G(1.76oz)(IEC 60068-2-27,机械)
防护等级
IP65和IP67。所述的进入防护(根据IEC 60529)仅适用于与具有相应进入防护的配对连接器插接时
振动
探头长度 ≤150 mm (5.91 in):6 G (0.21 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下),探头长度 ≥250 mm (9.84 in):2 G (0.07 oz)(IEC 60068-2-6,谐振下)
直径测量插入件
6mm
环境温度
−20°C
温度测量范围
−20°C
储存温度
−20°C
反极性保护
V+与V−
电源
24V DC
温度范围
15 至 25 °C (59-77 °F)
湿度
45…75% r.h.
工作压力
最高 150 bar (2175 psi),高温型号(包括压缩接头)在 120 °C (248 °F) 时为 50 bar (725 psi)
大气压力
950mbar
标称位置
过程连接下部安装(LM)
过程连接
1/4 NPT公头
显示类型
显示屏/按钮
电流消耗
切换输出:模拟信号 4...20mA @ 70mA,无模拟信号:45 mA
模拟量输出 4 mA ... 20 mA
真
元素测量
Pt1000,2 线,DIN EN 60751/A 级
应用
测量和监测设定温度
Connection类型
4针直流微型(M12)
加载
模拟信号 4–20mA:≤0.5kΩ
输出类型
IO-link™ - 版本 1.1(引脚 4)。使用 IO-link 选项时,开关输出 OUT 1 始终为 PNP
响应时间
T05 <5 s(符合 DIN EN 60751 标准),T09 <10 s(符合 DIN EN 60751 标准)
输出电压
电源 −1V
零点偏移调整
最大为量程的3%
使用寿命
100000000次切换循环
额定输出电流
OUT 1 最大 100 mA,OUT 2 最大 250 mA
输出阈值
OUT 1和OUT 2可单独调节
输出模式
可选 - 常开、常闭、窗口、滞后
温度误差
(0.15 + 0.002 (t - 32)/1.8)(华氏度)
调整精度切换点
≤ ±0.5%满量程
开关输出
≤ ±0.8% 满量程 ± 温度传感器误差
模拟信号
≤ ±0.5% 满量程 ± 温度传感器误差
模拟量信号缩放
0...25% 的量程,满量程:75...100% 的量程
显示
≤ ±0.8% 满量程 ± 温度传感器误差 ± 1 个数字
键盘材质
TPE-E
显示屏窗口材料
聚碳酸酯
外壳材料
不锈钢304
温度传感器材料
不锈钢 316Ti
显示器头部材料
个人计算机 + ABS 混合
过压保护
40V DC
绝缘电压
500V DC
短路保护
4...20 mA,输出 1/输出 2 对 V-
图纸
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
文档
产品简介 基本信息
--
产品规格 基本信息
--
837t-in002_-zh-p 安装说明
837T-IN002
基本信息 出版
产品简介 --
产品规格 --
安装说明 出版
837t-in002_-zh-p 837T-IN002
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
固态温度传感器
CloseClose
837T-D3N12B10PA-D4